Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0159 - Ball knobs smooth DIN 319 enhanced
Bill of material
K0159.21604
BESTKIPP
Order No.
K0159.21604
MATERIAL
Material
Duroplast PF 31
MATB
Material Buchse
Buchse Messing
FORM
Form
E
FARBE
fixture base
black
AUSF
version
tapped bush
D1
diameter
16 mm
D
Internal thread
M 4
D6
diameter
8 mm
H
height
15.0 mm
T
depth min.
6.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0037 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245058167
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.